Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
101882 |
101886 |
101906 |
101907 |
101911 |
101945 |
104190 |
104192 |
104194 |
104196 |
104200 |
104202 |
104204 |
104206 |
104208 |
104210 |
106052 |
106120 |
106136 |
106144 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Crimpbereich | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Passend für | Ausführung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 bis 50 mm² | - | - | 50 | 6 | 6 - 50 | 101882 | 390 | Spade Klemmenform | - | Tube | - | - | |
399.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 bis 95 mm² | - | - | 95 | 16 | - | 101886 | 650 | Crimpkabelschuhe | Crimpverbinder | - | Crimpkabelschuhe und Stecker | - | - | |
45.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0,5 bis 2,5 mm² | - | - | 2.5 | 0.5 | - | 101906 | 150 | Zwingen | Zwillingshülsen | - | Für isolierte und nicht isolierte Kabelendhülsen und Doppelkabelendhülsen | - | - | |
47.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1,5 bis 6 mm² | - | - | 6 | 1.5 | - | 101907 | 150 | Zwingen | Zwillingshülsen | - | Für isolierte und nicht isolierte Kabelendhülsen und Doppelkabelendhülsen | - | - | |
63.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,25 bis 2,5 mm² | - | - | 2.5 | 0.25 | - | 101911 | 150 | Zwingen | Zwillingshülsen | - | - | - | - | |
164.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0,5 bis 16 mm² | - | - | 16 | 0.5 | - | 101945 | - | Aderendhülsen | - | - | - | - | |
213.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,14 bis 6 mm² | - | - | 6 | 0.14 | - | 104190 | - | Aderendhülsen | - | Aderendhülsen | - | - | |
279.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 bis 16 mm² | - | - | 16 | 10 | - | 104192 | - | Aderendhülsen | - | Aderendhülsen | - | - | |
246.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,08 bis 10 mm² | - | - | 10 | 0.08 | - | 104194 | - | Aderendhülsen | - | Aderendhülsen | - | - | |
252.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2,5 bis 16 mm² | - | - | 16 | 2.5 | - | 104196 | - | Aderendhülsen | - | Aderendulsen | - | - | |
213.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 bis 50 mm² | - | - | 50 | 10 | - | 104200 | - | Aderendhülsen | - | Aderendhülsen | - | - | |
197.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 bis 95 mm² | - | - | 95 | 50 | - | 104202 | - | Aderendhülsen | - | Aderendhülsen | - | - | |
219.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,1 bis 16 mm² | - | - | 16 | 0.1 | - | 104204 | - | Nicht isolierte Kabelverbinder | - | Nicht isolierte Kabelverbinder | - | - | |
158.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | - | 6 | 0.5 | - | 104206 | - | Isolierte Kabelverbinder | - | Für isolierte Kabelstecker | - | - | |
153.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,25 bis 6 mm² | - | - | 6 | 0.25 | - | 104208 | - | Nicht isolierte Klingenklemmen | - | Steckverbinder | - | - | |
219.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 bis 16 mm² | - | - | 16 | 6 | - | 104210 | - | Isolierte Kabelverbinder | - | Isolierte Kabelverbindungen | - | - | |
279.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | - | 6 | 0.5 | 0,5 bis 6 | 106052 | - | PV- Steckverbinder| isolierte Kabelschuhe | MC4|MC3 | Solar Jack MC3. MC4 und die Solinq-System-Serie sowie für isolierte Kabelschuhe von 0,5 bis 6 mm² | 10/6052 | 690 | |
120.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0,5 bis 16 mm² | 22 | 6 | 16 | 0.5 | - | 106120 | 220 | Aderendhülsen | - | Für Drahthülsen | - | - | |
125.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 106136 | 220 | Nicht isolierte Steckverbinder (offen) | - | - | - | - | |
120.17 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 106144 | 220 | Isolierte Kabelschuhe | - | - | - | - |
Loading...
Produktart | Presse |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Crimpbereich
Crimpbereich AWG (min.)(awg)
Crimpbereich AWG (maximal)(awg)
Crimpfläche (maximal)(mm²)
Crimpbereich (min.)(mm²)
Crimpbereich(mm²)
Hersteller Teilenummer
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich
Geeignet für (Zangen)
Passend für
Ausführung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften