Teilenummer
|
---|
106000 |
106002 |
181530 |
181545 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Crimpbereich | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich | Passend für | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 0.5 - 10 | 106000 | 150 | Isolierte Kabelschuhe | nicht isolierte Kabelschuhe | Aderendhülsen | - | 785 | |
202.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 106002 | - | Isolierte Kabelschuhe | Klingenklemmen mit offenem Ende | Klingenklemmen | - | - | |
76.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | 20 | 9 | 6 | 0.5 | 0.5 - 6 | 181530 | - | Isolierte Kabelschuhe | Isolierter Kabelschuh | - | |
399.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 bis 50 mm² | - | - | 50 | 6 | 6 - 50 | 181545 | - | Spade Klemmenform | Tube | - |
Loading...
Produktart | Quetschset |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Crimpbereich
Crimpbereich AWG (min.)(awg)
Crimpbereich AWG (maximal)(awg)
Crimpfläche (maximal)(mm²)
Crimpbereich (min.)(mm²)
Crimpbereich(mm²)
Hersteller Teilenummer
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich
Passend für
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften