Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FMM-1
Dicke (maximal)(mm) | 1.5 | Farbe | Schwarz | Halogen frei | nein |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller Teilenummer | FMM-1 | Werkstoff (Details) | Silikon-Kautschuk | Werkstoff | Silikon| Gummiband |
Befestigungsbohrung | 4.5 - 4.8 mm | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 119.2 | Größe (⌀)(mm) | 5.7 |
Produktart | Lüfterhalterungen | Ausführung | FMM-1 | Modell (Herstellermodell) | FMM-1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Universalventilator, die Teilenummer ist FMM-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FMM-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften