Kabelverschraubung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PGSD-9
PGSD-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabeldurchmesser
(mm)
Für Durchmesser der Leitung
(mm)
Hersteller Teilenummer Befestigungsbohrung Größe (Höhe)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Terminal ⌀ (maximal)
(mm)
Ausführung Modell (Herstellermodell)

0.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19.119.1PGSD-925.4 mm11.52719.1PGSD-9PGSD-9

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2727PGSD-1138.1 mm11.4340.927PGSD-11PGSD-11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dicke (maximal)(mm) 3.2 Farbe Schwarz Halogen frei nein
Werkstoff (Details) Polyamid Werkstoff Polyamid Produktart Tülle

Technischer Support