Gehäusefuß mit Druckknopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FSR-6

Teilenummer
FSR-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dicke (maximal)(mm) 3.5 Gehäusemerkmale mit Druckknopf Farbe Schwarz
Halogen frei nein Hersteller Teilenummer FSR-6 Werkstoff Polyamid
Befestigungsbohrung 4.1 - 4.2 mm Größe (Höhe)(mm) 11.9 Größe (⌀)(mm) 4
Produktart Kofferfuß Modell (Herstellermodell) FSR-6 Ausführung (verschied.) Gehäuse-Unterteil

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäusefuß mit Druckknopf, die Teilenummer ist FSR-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FSR-6.

Technischer Support