Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VG-1 |
VG-2 |
VG-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dicke (maximal) (mm) | Kompatibel mit (Details) | Hersteller Teilenummer | Befestigungsbohrung | Größe (Höhe) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Terminal ⌀ (maximal) (mm) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.45 | Dicke bis zu 1,45 mm | VG-1 | 6.35 mm | 5.9 | 9.7 | 4 | VG-1 | VG-1 | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.6 | Dicke 1,6 mm | VG-2 | 9.53 mm | 8.2 | 14.4 | 4.8 | VG-2 | VG-2 | |
0.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.4 | Dicke bis zu 1,4 mm | VG-5 | 5.5 mm | 5.5 | 9.5 | 3.6 | VG-5 | VG-5 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Halogen frei | nein | Produktart | Schwingungsdämpfende Hülse separat aufsteckbar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke (maximal)(mm)
Kompatibel mit (Details)
Hersteller Teilenummer
Befestigungsbohrung
Größe (Höhe)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Terminal ⌀ (maximal)(mm)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften