Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10101862 |
10101936 |
10101938 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Hersteller Teilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grauweiß (RAL 7035) | 10101862 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | 10101936 | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Reinweiß (RAL 9010) | 10101938 |
Loading...
Klemme ⌀(mm) | 9 | Außengewinde | M25 | Halogen frei | nein |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP66/IP67 | Werkstoff (Details) | PA/TPE | Werkstoff | Polyamid| TPE (geruchsarmes thermoplastisches Elastomer) |
Maximale Temperatur(°C) | 65 | Temperatur(°C) | -40 | Befestigungsbohrung | M25 |
Produktart | Tülle | Temperaturbereich(°C) | -40 - +65 | Terminal ⌀ (maximal)(mm) | 17 |
Modell (Herstellermodell) | Clixx 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Hersteller Teilenummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften