Inline-Schalter zweipolig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
98001C410
98001C411
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Modell (Herstellermodell)

4.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz98001 c410

4.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß98001 c411

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktionen (Schalter) verriegeln Beleuchtungsart Keine Werkstoff Polycarbonat (PC)
Maximale Temperatur(°C) 155 Temperatur(°C) -55 Druckmotiv Keine
Größe (Höhe)(mm) 35 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 32 Größe (⌀)(mm) 10
Produktart Schalter ziehen Schaltstrom (maximal)(A) 2 Schaltspannung(V AC) 250
Schalterstellung 2 x Aus / Ein

Technischer Support