Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
5814000 |
5814001 |
5814002 |
5814003 |
5814020 |
5814021 |
5814022 |
5814023 |
5814024 |
5814025 |
5814038 |
5814039 |
5814040 |
5814041 |
7025810 |
7035781 |
7085701 |
7085751 |
7085811 |
8104303 |
8104305 |
8104308 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Knockouts | Werkstoff (Details) | Standards | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814000 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 90 | 122 | 187 | TEMPO TA191209 | Graue Kappe | - | ABS (Halogen ) | IEC 695-2-1-konform | TA191209 | |
30.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814001 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 98 | 163 | 201 | TEMPO TA201610 | Graue Abdeckplatte | - | ABS (Halogen ) | IEC 695-2-1-konform | TA201610 | |
32.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814002 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 107 | 191 | 240 | TEMPO TA241911 | Graue Kappe | - | ABS (Halogen ) | IEC 695-2-1-konform | TA241911 | |
57.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814003 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 107 | 239 | 289 | TEMPO TA292411 | Graue Abdeckung | - | ABS (Halogen ) | IEC 695-2-1-konform | TA292411 | |
20.15 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814020 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 60 | 65 | 95 | TEMPO TAM090706 | Graue Abdeckung | 6 x M20/M16 | ABS (Halogen ) | - | TAM090706 | |
22.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814021 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 65 | 110 | 110 | TEMPO TAM111107 | Graue Abdeckung | 6 x M20/M25 | ABS (Halogen ) | - | TAM111107 | |
22.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814022 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 65 | 95 | 130 | TEMPO TAM131007 | Graue Abdeckung | 10 x M20/M16 | ABS (Halogen ) | - | TAM131007 | |
23.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814023 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 75 | 130 | 130 | TEMPO TAM131308 | Graue Abdeckung | 2 x M32/M25. 6 x M20/M16. 2 x M20. 2 x M16 | ABS (Halogen ) | - | TAM131308 | |
23.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814024 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 90 | 122 | 187 | TEMPO TAM191209 | Graue Abdeckung | 4 x M32/M25. 4 x M25/M20. 8 x M16. 4 x M12 | ABS (Halogen ) | - | TAM191209 | |
33.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814025 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 98 | 163 | 201 | TEMPO TAM201610 | Graue Abdeckung | 8 x M32/M20. 4 x M20. 4 x M12 | ABS (Halogen ) | - | TAM201610 | |
17.91 € | 1 | Verfügbar | 36 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814038 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 60 | 65 | 95 | TEMPO TA090706 | Graue Abdeckung | - | ABS (Halogen ) | IEC 695-2-1-konform | TA090706 | |
19.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814039 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 65 | 110 | 110 | TEMPO TA111107 | Graue Abdeckung | - | ABS (Halogen ) | IEC 695-2-1-konform | TA111107 | |
19.85 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814040 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 65 | 95 | 130 | TEMPO TA131007 | Graue Abdeckung | - | ABS (Halogen ) | IEC 695-2-1-konform | TA131007 | |
20.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP65 | 5814041 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 75 | 130 | 130 | TEMPO TA131308 | Graue Abdeckung | - | ABS (Halogen ) | IEC 695-2-1-konform | TA131308 | |
85.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (klar) | IP66/IP67 | 7025810 | Polycarbonat (PC) | 90 | 164 | 244 | EURONORD 3 PCTQ3 162409 | - | - | - | - | - | |
70.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP66/IP67 | 7035781 | Polycarbonat (PC) | 102 | 124 | 244 | EURONORD 3 PCQ3 122410 | - | - | - | - | - | |
109.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | IP66/IP67 | 7085701 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 101 | 150 | 340 | EURONORD 3 ABQ3 153410 | - | - | - | - | - | |
129.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (klar) | IP66/IP67 | 7085751 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 101 | 160 | 360 | EURONORD 3 ABQ3 163610 | - | - | - | - | - | |
61.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (klar) | IP66/IP67 | 7085811 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 90 | 164 | 244 | EURONORD 3 ABQ3 162409 | - | - | - | - | - | |
214.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | IP66 | 8104303 | Polyester | 170 | 215 | 315 | CAB P 302017 | Doppelbart Sperre | - | Polyester | - | CAB P 302017 | |
327.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | IP66 | 8104305 | Polyester | 230 | 415 | 515 | CAB P 504023 | Doppelbart Sperre | - | Polyester | - | CAB P 504023 | |
779.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | IP66 | 8104308 | Polyester | 300 | 635 | 835 | CAB P 806030 | Doppelbart Sperre | - | Polyester | - | CAB P 806030 |
Loading...
Farbe | Grauweiß (RAL 7035) | Produktart | Wandgehäuse | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusemerkmale
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Knockouts
Werkstoff (Details)
Standards
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften