Regler Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7520204
7520280
7520281
7585105
7585154
7585165
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusemerkmale Hersteller Teilenummer Werkstoff Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.) Größe (Tiefe)
(mm)
Ausführung

77.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Abdeckung (grau)7520204Polycarbonat (PC)166160CARDMASTER PC 17/16-LFC3Mit Abdeckung für Folie85PC 17/16 LFC

79.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Abdeckung (grau)7520280Polycarbonat (PC)166160CARDMASTER PC 17/16-FC3Mit Abdeckung für Folie117PC 17/16-CFC

83.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Abdeckung (grau)7520281Polycarbonat (PC)213185CARDMASTER PC 21/18-FC3Mit Abdeckung für Folie102PC 21/18-CFC

76.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Abdeckung (klar)7585105Acrylnitril-Butadien-Styrol166160CARDMASTER ABS 17/16-L3Mit klarer Klappabdeckung106ABS 17/16-0L

85.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Abdeckung (klar)7585154Acrylnitril-Butadien-Styrol213185CARDMASTER ABS 21/18-3Mit klarer Klappabdeckung118ABS 21/18-0

79.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Abdeckung (klar)7585165Acrylnitril-Butadien-Styrol166160CARDMASTER ABS 17/16-0Mit klarer Klappabdeckung134ABS 17/16-0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rauchgrau IP-Schutzart IP65 Produktart Regler Gehäuse
RoHS-konform Ja Werkstoff (Details) Robuster ABS-Kunststoff

Technischer Support