Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6012914 |
7032860 |
7083520 |
7083760 |
7811060 |
7811080 |
7811130 |
7811150 |
7811170 |
7811190 |
7811210 |
7811230 |
7811270 |
7811290 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | Farbe | IP-Schutzart | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Werkstoff (Details) | Vordefinierte Attribute (lange Seite) | Vordefinierte Attribute (kurze Seite) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (klar) | Grauweiß (RAL 7035) | IP66 | Polycarbonat (PC) | 50 | 130 | 180 | MNX PC 150/50 LT | Startseite. klar | Polycarbonat | - | - | - | |
80.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | IP66/IP67 | Polycarbonat (PC) | 125 | 250 | 160 | PC 162513 | - | - | - | - | - | |
15.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | IP66/IP67 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 45 | 65 | 50 | AB 050705 | - | - | - | - | - | |
36.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grauweiß (RAL 7035) | IP66/IP67 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 75 | 200 | 120 | AB 122008 | - | - | - | - | - | |
27.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | IP66 | Aluminium | 46 | 66 | 60 | ALN 060605 | - | - | - | - | ALN 060605 | |
32.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | IP66 | Aluminium | 46 | 66 | 100 | ALN 061005 | - | - | - | - | ALN 061005 | |
39.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | IP66 | Aluminium | 56.5 | 77 | 82 | ALN 080806 | - | - | - | - | ALN 080806 | |
51.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | IP66 | Aluminium | 56.5 | 81 | 127 | ALN 081306 | - | - | - | - | ALN 081306 | |
59.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | IP66 | Aluminium | 56.5 | 81 | 177 | ALN 081806 | - | - | - | - | ALN 081806 | |
88.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | IP66 | Aluminium | 56.5 | 81 | 252 | AL 082506 | - | - | - | - | - | |
90.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | IP66 | Aluminium | 81 | 124 | 125 | ALN 121208 | - | - | - | - | ALN 121208 | |
106.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | IP66 | Aluminium | 81 | 125 | 222 | ALN 122208 | - | - | - | - | ALN 122208 | |
119.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | IP66 | Aluminium | 91 | 162 | 163 | ALN 161609 | - | - | - | - | ALN 161609 | |
148.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | IP66 | Aluminium | 90 | 162 | 263 | ALN 162609 | - | - | - | - | ALN 162609 |
Loading...
Produktart | Universalgehäuse | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusemerkmale
Farbe
IP-Schutzart
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Werkstoff (Details)
Vordefinierte Attribute (lange Seite)
Vordefinierte Attribute (kurze Seite)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften