Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7025700 |
7035701 |
7035791 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | Hersteller Teilenummer | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (klar) | 7025700 | 101 | 150 | 340 | EURONORD 3 PCTQ3 153410 | |
113.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | 7035701 | 101 | 150 | 340 | EURONORD 3 PCQ3 153410 | |
197.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Abdeckung (grau) | 7035791 | 121 | 200 | 360 | EURONORD 3 PCQ3 203612 |
Loading...
Farbe | Grauweiß (RAL 7035) | IP-Schutzart | IP66/IP67 | Werkstoff | Polycarbonat (PC) |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Montagehalterung | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusemerkmale
Hersteller Teilenummer
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften