Netzstecker starr【250-1,000 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
294-4023
294-4045
294-4052
294-4075
294-5022
294-5213
294-5324
294-8024
294-8324
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Maximaler Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Größe (Breite)
(mm)
Länge
(mm)
Anzahl der Stifte Merkmale Steckverbinder Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

589.20 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 18 - 141.5308 - 93Verriegelung | Standardetikett294-4023294-4023

486.44 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 18 - 141.5508 - 95Verriegelung | Standardetikett294-4045294-4045

720.39 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 18 - 141.5208 - 92Verriegelung | Standardetikett294-4052294-4052

486.44 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 18 - 141.5508 - 95Verriegelung | Standardetikett294-4075294-4075

720.39 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 18 - 141.520-2Latch | Snap-In Base | Standardetikett294-5022294-5022

694.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 18 - 141.530-3Verriegelung | PE-Kontakt | Schnappbasis | Standardetikett294-5213294-5213

879.97 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 18 - 141.540-4Verriegelung | PE-Kontakt | Schnappbasis | Standardetikett294-5324294-5324

759.73 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 18 - 122.540-4Verriegelung | PE-Kontakt | Standardetikett294-8024294-8024

879.97 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 18 - 122.540-4Verriegelung | PE-Kontakt | Standardetikett294-8324294-8324

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Temperaturbereich(°C) RTI 125 Nennstrom(A) 24
Verbindung (Elemente) Feder ziehen Kontaktmaterial CrNi Industrieprodukte Ja
Farbe Weiß Produktart Netzanschluss

Technischer Support