Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
221-482
221-483
221-485
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Größe (Breite)
(mm)
Anzahl der Stifte Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

0.79 €

1 3 Arbeitstage 24.5013.102221-482221-482

0.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3218.703221-483221-483

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3229.905221-485221-485

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Nennspannung(V) 440 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 18.60
Länge(mm) 11 Verbindung (Elemente) Ziehen Sie den Klemmverbinder Farbe Transparent | weiß
Produktart Steckverbinder

Technischer Support