Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
160000 |
181000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lichtintensität I (V) (mcd) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Ausstrahlungswinkel (°) | Ausführung | Wellenlänge (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 500 | +85 | -25 | 15 | 5004PCH02 | 405 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 230 | +95 | -40 | 20 | YDG-504VC | 412 |
Loading...
Farbe | Ultraviolett | Produktart | UV LED | RoHS-konform | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusemodell (LEDs) | 5 mm | Durchlassstrom I (F)(mA) | 20 | Spannung U (F)(V) | 3.5 |
Modell (LEDs) | Wasser klar | nicht getönt | Modell (Widerstand) | Radialblei |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lichtintensität I (V)(mcd)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Ausstrahlungswinkel(°)
Ausführung
Wellenlänge(nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften