Stoßverbindung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T1904C068
T1904C069
T1904C070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG maximal AWG (min.) Farbe Querschnittsbereich Querschnitt (maximal)
(mm²)
Durchmesser
(mm)
Hersteller Teilenummer Querschnitt
(mm²)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1622Rot0,50 - 1,50 mm²1.51.7T1904C0680.533.3T1904C068

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1416Blau1,50 - 2,50 mm²2.52.3T1904C0691.534.3T1904C069

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012Gelb4 - 6 mm²63.4T1904C070441T1904C070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckverbindermerkmale + Wärmeschrumpf Kontaktmaterial Kupfer Isoliert Isoliert
Isolierendes Material HDPE Produktart Stoßverbindung

Technischer Support