Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
738208 |
T1904C059 |
T1904C060 |
T1904C061 |
T1904C062 |
T1904C063 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Form des Loches ⌀ (mm) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | RoHS-konform | Hülse separat aufsteckbar | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 14 | Blau | Kupfer versilbert | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 10.5 | 738208 | 1.5 | Ja | nein | M10 | RV 2-10 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 22 | Rot | Kupfer | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 4.3 | T1904C059 | 0.5 | - | - | - | T1904C059 | ||
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | Kupfer | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 4.3 | T1904C060 | 1.5 | - | - | - | T1904C060 | ||
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 22 | Rot | Kupfer | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 5.3 | T1904C061 | 0.5 | - | - | - | T1904C061 | ||
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | Kupfer | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 5.3 | T1904C062 | 1.5 | - | - | - | T1904C062 | ||
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Gelb | Kupfer | 4 - 6 mm² | 6 | 8.4 | T1904C063 | 4 | - | - | - | T1904C063 |
Loading...
Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PVC | Produktart | Ringklemme |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Kontaktmaterial
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Form des Loches ⌀(mm)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
RoHS-konform
Hülse separat aufsteckbar
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften