LED-Dimmer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1564992
559270
TRU-MC-TA-WD-S1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
RoHS-konform Modell (Herstellermodell) Maximale Betriebsspannung
(V)
Anzahl der Kanäle Ausgangsstrom (modell.)
(A)
Ausgangsstrom (modell.)
(mA)
Ausgangssignal Leistung (max) P (TOT)
(W)
Größe (Höhe)
(mm)
Verwendung

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz5457-MS-3524-15-Spannung-37Infrarot| RGB | Dimmer

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß45130JaSU 120012439-Spannung21640RGB | Dimmer

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1080JaTRU-MC-TA-WD-S130--2500--10.10-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart LED-Dimmer Minimale Betriebsspannung(V) 12

Technischer Support