Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1572192
AWG maximal | 16 | AWG (min.) | 14 | Farbe | Blau |
---|---|---|---|---|---|
Anschlusswinkel(°) | 180 | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.5 | Anschlussbreite(mm) | 2.8 |
Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnittsbereich | 1,50 - 2,50 mm² | Querschnitt (maximal)(mm²) | 2.5 |
Isoliert | Isoliert | Isolierendes Material | PVC | Hersteller Teilenummer | 737749 |
Querschnitt(mm²) | 1.5 | Produktart | Schneide | Größe | 2.8 x 0.5 mm |
Hülse separat aufsteckbar | nein | Temperaturbereich(°C) | Bis zu +70 | Modell (Herstellermodell) | FDFD2-110(5) |
Sie befinden sich auf der Seite für Schneide, die Teilenummer ist 1572192.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1572192.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften