Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T1809C019 |
T1904C042 |
T1904C043 |
T1904C044 |
T1904C045 |
T1904C109 |
T1904C110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Anschlusswinkel (°) | Steckverbinder Dicke (mm) | Anschlussbreite (mm) | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Größe | Hülse separat aufsteckbar | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 320 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | blau | transparent | Messing | - | - | - | - | 0,5 - 2,5 mm² | 2.5 | - | - | T1809C019 | 0.5 | - | - | T1809C019 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 180 | 0.8 | 6.30 | Kupfer | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | Teilweise isoliert | PVC | T1904C042 | 0.5 | 6.30 x 0.80 mm | Ja | T1904C042 | ||
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 180 | 0.8 | 6.30 | Kupfer | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Teilweise isoliert | PVC | T1904C043 | 1.5 | 6.30 x 0.80 mm | Ja | T1904C043 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 180 | 0.8 | 2.8 | Kupfer | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | Teilweise isoliert | PVC | T1904C044 | 0.5 | 2.80 x 0.80 mm | Ja | T1904C044 | ||
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 180 | 0.8 | 2.8 | Kupfer | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Teilweise isoliert | PVC | T1904C045 | 1.5 | 2.80 x 0.80 mm | Ja | T1904C045 | ||
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 180 | 0.8 | 4.8 | Kupfer | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | Teilweise isoliert | PVC | T1904C109 | 0.5 | 4.80 x 0.80 mm | Ja | T1904C109 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 180 | 0.8 | 4.8 | Kupfer | 1,50 - 1,50 mm² | 1.5 | Teilweise isoliert | PVC | T1904C110 | 1.5 | 4.80 x 0.80 mm | Ja | T1904C110 |
Loading...
Produktart | Flachstecker Set |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Anschlusswinkel(°)
Steckverbinder Dicke(mm)
Anschlussbreite(mm)
Kontaktmaterial
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Isoliert
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Größe
Hülse separat aufsteckbar
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften