Schraubklemme flexibel【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1365810

Teilenummer
1365810
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.79 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG 12 - 22 Farbe Transparent Verbindung (Elemente) Feder ziehen
Merkmale Steckverbinder Fenster Isolierendes Material Thermoplast Hersteller Teilenummer 1365810
Werkstoff (Details) Thermoplast Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25
Nennstrom(A) 24 Anzahl der Stifte 3 Produktart Schraubanschluss
Länge(mm) 11 Temperaturbereich(°C) -5 - +105 Modell (Herstellermodell) PC 253 X-CLG

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubklemme flexibel, die Teilenummer ist 1365810.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1365810.

Technischer Support