Schneide Set【1-320 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T1711C001
T1904C038
T1904C039
T1904C040
T1904C041
T1904C046
T1904C047
T1904C106
T1904C107
T1904C108
T1904C112
T1904C113
T1904C114
T1904C115
T1904C116
T1904C117
T1904C118
T1904C119
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Anschlusswinkel
(°)
Steckverbindermerkmale Steckverbinder Dicke
(mm)
Anschlussbreite
(mm)
Kontaktmaterial Querschnittsbereich Querschnitt (maximal)
(mm²)
Isoliert Isolierendes Material Hersteller Teilenummer Querschnitt
(mm²)
Größe Hülse separat aufsteckbar Modell (Herstellermodell)

24.48 €

320 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage ----------T1711C001---T1711C001

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot180-0.86.30Kupfer0,5 - 1,5 mm²1.5Teilweise isoliertPVCT1904C0380.56.30 x 0.80 mmJaT1904C038

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau180-0.86.30Kupfer1,5 - 2,5 mm²2.5Teilweise isoliertPVCT1904C0391.56.30 x 0.80 mmJaT1904C039

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot180-0.82.8Kupfer0,5 - 1,5 mm²1.5Teilweise isoliertPVCT1904C0400.52.80 x 0.80 mmJaT1904C040

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau180-0.82.8Kupfer1,5 - 2,5 mm²2.5Teilweise isoliertPVCT1904C0411.52.80 x 0.80 mmJaT1904C041

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot180+ Abzweigverbindung0.86.30Kupfer0,50 - 1,50 mm²1.5Teilweise isoliertPVCT1904C0460.56.30 x 0.80 mm-T1904C046

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau180+ Abzweigverbindung0.86.30Kupfer1,50 - 2,50 mm²2.5Teilweise isoliertPVCT1904C0471.56.30 x 0.80 mm-T1904C047

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot180-0.84.8Kupfer0,5 - 1,5 mm²1.5Teilweise isoliertPVCT1904C1060.54.80 x 0.80 mmJaT1904C106

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau180-0.84.8Kupfer1,5 - 2,5 mm²2.5Teilweise isoliertPVCT1904C1071.54.80 x 0.80 mmJaT1904C107

4.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb180-0.86.30Kupfer4,0 - 6,0 mm²6Teilweise isoliertPVCT1904C10846.30 x 0.80 mmJaT1904C108

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb180+ Abzweigverbindung0.86.30Kupfer4 - 6 mm²6Teilweise isoliertPVCT1904C11246.30 x 0.80 mm-T1904C112

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot180-0.82.8Kupfer0,50 - 1,50 mm²1.5IsoliertPVCT1904C1130.52.80 x 0.80 mmJaT1904C113

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau180-0.82.8Kupfer1,50 - 2,50 mm²2.5IsoliertPVCT1904C1141.52.80 x 0.80 mmJaT1904C114

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot180-0.84.8Kupfer0,50 - 1,50 mm²1.5IsoliertPVCT1904C1150.54.80 x 0.80 mmJaT1904C115

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau180-0.84.8Kupfer1,50 - 2,50 mm²2.5IsoliertPVCT1904C1161.54.80 x 0.80 mmJaT1904C116

5.75 €

1 Verfügbar 59 Arbeitstage Rot180-0.86.30Kupfer0,50 - 1,50 mm²1.5IsoliertPVCT1904C1170.56.30 x 0.80 mmJaT1904C117

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau180-0.86.30Kupfer1,50 - 2,50 mm²2.5IsoliertPVCT1904C1181.56.30 x 0.80 mmJaT1904C118

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb180-0.86.30Kupfer4 - 6 mm²6IsoliertPVCT1904C11946.30 x 0.80 mmJaT1904C119

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Schneide Set

Technischer Support