Teilenummer
|
---|
T1904C048 |
T1904C049 |
T1904C120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 22 | Rot | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | T1904C048 | 0.5 | T1904C048 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | T1904C049 | 1.5 | T1904C049 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Gelb | 4 - 6 mm² | 6 | T1904C120 | 4 | T1904C120 |
Loading...
Kontaktmaterial | Kupfer | Isoliert | Isoliert | Isolierendes Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Geschossbehälter | Hülse separat aufsteckbar | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften