Lasermodul Punkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1566747
1571396
1572138
1572168
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Fokuseigenschaften Laser Kategorie Betriebsstrom
(mA)
Leistung
(mW)
Größe (⌀)
(mm)
Ausführung Wellenlänge
(nm)

38.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün50-2240114LM01GND532

37.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün49-3R350514LM05GND532

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot20-24019LM01RDD650

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot24Fixfokus2400.958LM01RDD-F650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Lasermodul RoHS-konform Ja Emissionsmerkmale Punkt
Maximale Temperatur(°C) 40 Temperatur(°C) -10 Betriebsspannung(V DC) 3

Technischer Support