Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T1904C066 |
T1904C067 |
T1904C123 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Durchmesser (mm) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 22 | Rot | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 4 | T1904C066 | 0.5 | 24.50 | T1904C066 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 4.5 | T1904C067 | 1.5 | 24.50 | T1904C067 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Gelb | 4 - 6 mm² | 6 | 6.5 | T1904C123 | 4 | 26 | T1904C123 |
Loading...
Kontaktmaterial | Kupfer | Isoliert | Isoliert | Isolierendes Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Steckverbinder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Durchmesser(mm)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften