Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
184816
Größe (Breite)(mm) | 8 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 10 | Produktart | LED elektronische Vorschaltgerätplatine |
---|---|---|---|---|---|
Durchlassstrom I (F)(mA) | 20 | Maximale Betriebsspannung(V DC) | 1.9 | Minimale Betriebsspannung(V DC) | 0.9 |
Betriebsspannung (Bereich) | 0.9 - 1.9 V DC | Größe (Höhe)(mm) | 3.5 | Ausführung | LOVO 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für LED elektronisches Vorschaltgerät, die Teilenummer ist 184816.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 184816.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften