Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1577319 |
1577422 |
1577526 |
1577527 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Gehäusemodell (LEDs) | Ausführung | Modell (LEDs) | Wellenlänge (maximal) (nm) | Wellenlänge (min.) (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 5 mm | 5013 M1 D | Getönt | 1100 | 840 | |
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Durchsichtig | 5 mm | 5013 M1C | Wasser klar | 940 | - | |
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Durchsichtig | 3 mm | 3004 M1C | Wasser klar | 1100 | 840 | |
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 3 mm | 3004 M1 D | Getönt | 1100 | 840 |
Loading...
Produktart | Fotodiode | Spannung U (F)(V) | 0.4 | Hersteller | TRU COMPONENTS |
---|---|---|---|---|---|
Technologie (LEDs) | Si | Modell (Widerstand) | Radialblei |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Gehäusemodell (LEDs)
Ausführung
Modell (LEDs)
Wellenlänge (maximal)(nm)
Wellenlänge (min.)(nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften