Leitungsbrücker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RX1616-4
RX2020-4
RX3030-0
RX5050-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bündel ⌀ (maximal)
(mm)
Bündel ⌀ Bereich Hersteller Teilenummer Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1616 mm (max)RX1616-41616RX1616-4

8.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2020 mm (max)RX2020-42020RX2020-4

8.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3030 mm (max)RX3030-03030RX3030-0

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5050 mm (max)RX5050-05050RX5050-0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelkanalfunktionen Schraubbefestig | wiederverwendbar Farbe Grau Werkstoff Polypropylen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 500 Produktart Kabelbündelclip

Technischer Support