Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
44R6
Anschlusswinkel(°) | 90 | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnitt (maximal)(mm²) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Form des Loches ⌀(mm) | 6.5 | Hersteller Teilenummer | 44R6 | Produktart | Crimp Kabelschuh |
Gewindegröße | M6 | Modell (Herstellermodell) | 44R6 | Ausführung (verschied.) | 90 ° |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 90° M6 25 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke 44R6 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 44R6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44R6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften