U-Anschluss 4 mm² 6 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm nicht isoliertes Metall Klauke 1650C6 1 p

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1650C6

Teilenummer
1650C6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 4 - 6 mm²
Querschnitt(mm²) 4 - 6 Querschnitt (maximal)(mm²) 6 Form des Loches ⌀(mm) 6.5
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 1650C6 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt
Querschnitt(mm²) 4 Produktart U-Anschluss Größe M6
Hülse separat aufsteckbar nein Gewindegröße M6 Modell (Herstellermodell) 1650C6

Sie befinden sich auf der Seite für U-Anschluss 4 mm² 6 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm nicht isoliertes Metall Klauke 1650C6 1 p, die Teilenummer ist 1650C6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1650C6.

Technischer Support