Klauke 8503 Klingensteckdose Steckverbinderbreite: 4,8 mm Steckverbinderdicke:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8503

Teilenummer
8503
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Gelb Anschlusswinkel(°) 180 Steckverbinder Dicke(mm) 0.8
Anschlussbreite(mm) 4.8 Kontaktmaterial Messing verzinnt Querschnittsbereich 4 - 6 mm²
Querschnitt(mm²) 4 - 6 Querschnitt (maximal)(mm²) 6 Isoliert Teilweise isoliert
Isolierendes Material Polyamid 6.6 Isolation (Material) PA. Hersteller Teilenummer 8503
Werkstoff (Details) CuZn. verzinnt Querschnitt(mm²) 4 Produktart Schneide
Größe 4.8 x 0.8 mm Modell (Herstellermodell) 8503 Ausführung (verschied.) 4.8 x 0.8 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 8503 Klingensteckdose Steckverbinderbreite: 4,8 mm Steckverbinderdicke:, die Teilenummer ist 8503.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8503.

Technischer Support