Crimp Kabelschuh 180° M12 35 mm² Form des Loches ⌀: 13 mm Klauke 5R12 1 Einheit (en)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5R12

Teilenummer
5R12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt(mm²) 35
Querschnitt (maximal)(mm²) 35 Form des Loches ⌀(mm) 13 Hersteller Teilenummer 5R12
Werkstoff (Details) Cu. verzinnte Oberfläche Produktart Crimp Kabelschuh Gewindegröße M12
Modell (Herstellermodell) 5R12 Ausführung (verschied.) Ohne Form des Loches

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M12 35 mm² Form des Loches ⌀: 13 mm Klauke 5R12 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 5R12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5R12.

Technischer Support