Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ST1715
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 4 - 6 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 6 | Isoliert | Nicht isoliert |
Hersteller Teilenummer | ST1715 | Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 4 |
Produktart | Pin-Anschluss | Hülse separat aufsteckbar | nein | Modell (Herstellermodell) | ST1715 |
Ausführung (verschied.) | Ausführung A | Durchmesser des Stiftes(mm) | 3.6 | Crimpfläche (maximal)(mm²) | 6 |
Stiftlänge(mm) | 11 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke ST1715 Stiftklemme 4 mm² 6 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist ST1715.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ST1715.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften