Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1650L
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnittsbereich | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 6 | Maße | (lx d4 x d1) 15 × 5,6 × 3,6 mm | Durchmesser(mm) | 3.6 |
Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 1650L | Querschnitt(mm²) | 4 |
Durchmesser(mm) | 5.6 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 15 | Produktart | Steckverbinder |
Modell (Herstellermodell) | 1650L |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 1650 L parallel Steckverbinder 4 mm² 6 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 1650L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1650L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften