Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1620C5
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 0,50 - 1 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 0.5 - 1 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 1 | Form des Loches ⌀(mm) | 5.3 |
Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 1620C5 | Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt |
Querschnitt(mm²) | 0.50 | Produktart | U-Anschluss | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Gewindegröße | M5 | Modell (Herstellermodell) | 1620C5 |
Sie befinden sich auf der Seite für U-Anschluss 0,50 mm² 1 mm² Form des Loches ⌀ = 5,3 mm nicht isoliertes Metall Klauke 1620C5, die Teilenummer ist 1620C5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1620C5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften