Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
620C6
Farbe | Rot | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 0,50 - 1 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 1 | Form des Loches ⌀(mm) | 6.5 | Isoliert | Teilweise isoliert |
Isolierendes Material | PA | Hersteller Teilenummer | 620C6 | Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt |
Querschnitt(mm²) | 0.50 | Produktart | U-Anschluss | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Gewindegröße | M6 | Modell (Herstellermodell) | 620C6 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Sie befinden sich auf der Seite für U-Anschluss 0,50 mm² 1 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm teilweise isolierter roter Klauke 620, die Teilenummer ist 620C6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 620C6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften