Klauke 735 Verteileranschluss Steckverbinderbreite: 2,8 mm Steckverbinderdicke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

735

Teilenummer
735
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Anschlusswinkel(°) 180 Steckverbinder Dicke(mm) 0.8
Anschlussbreite(mm) 2.8 Kontaktmaterial Messing verzinnt Isoliert Nicht isoliert
Hersteller Teilenummer 735 Produktart Verteiler Größe 2.8 x 0.8 mm
Hülse separat aufsteckbar nein Modell (Herstellermodell) 735 Gitterabstand(mm) 3.2

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 735 Verteileranschluss Steckverbinderbreite: 2,8 mm Steckverbinderdicke, die Teilenummer ist 735.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 735.

Technischer Support