Klauke 165410 Ringöse Querschnitt (maximal) = 25 mm² Form des Loches ⌀ = 10,5 mm nicht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

165410

Teilenummer
165410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 25 mm²
Querschnitt(mm²) 25 Querschnitt (maximal)(mm²) 25 Form des Loches ⌀(mm) 10.5
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 165410 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt
Querschnitt(mm²) 0.50 Produktart Ringklemme Hülse separat aufsteckbar nein
Gewindegröße M10 Modell (Herstellermodell) 165410

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 165410 Ringöse Querschnitt (maximal) = 25 mm² Form des Loches ⌀ = 10,5 mm nicht, die Teilenummer ist 165410.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 165410.

Technischer Support