Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
650C5
Farbe | Gelb | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 4 - 6 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 6 | Form des Loches ⌀(mm) | 5.3 |
Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PA | Hersteller Teilenummer | 650C5 |
Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 4 | Produktart | U-Anschluss |
Hülse separat aufsteckbar | nein | Gewindegröße | M5 | Modell (Herstellermodell) | 650C5 |
Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Sie befinden sich auf der Seite für U-Anschluss 4 mm² 6 mm² Form des Loches ⌀ = 5,3 mm teilweise isolierter gelber Klauke 650, die Teilenummer ist 650C5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 650C5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften