Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ST1717
Farbe | Metall | Steckverbindermerkmale | Planare Version | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Querschnittsbereich | 16 mm² (max) | Querschnitt(mm²) | 16 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 16 |
Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | ST1717 | Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt |
Produktart | Pin-Anschluss | Hülse separat aufsteckbar | nein | Modell (Herstellermodell) | ST1717 |
Ausführung (verschied.) | Ausführung B | Durchmesser des Stiftes(mm) | 5.4 | Crimpfläche (maximal)(mm²) | 16 |
Stiftlänge(mm) | 15 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke ST1717 Pin Terminal Planar Version 16 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (, die Teilenummer ist ST1717.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ST1717.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften