Crimp Kabelschuh 180° M10 6 mm² Form des Loches ⌀: 10,5 mm Klauke 1R10 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1R10

Teilenummer
1R10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt(mm²) 6
Querschnitt (maximal)(mm²) 6 Form des Loches ⌀(mm) 10.5 Hersteller Teilenummer 1R10
Werkstoff (Details) Cu. verzinnte Oberfläche Produktart Crimp Kabelschuh Gewindegröße M10
Modell (Herstellermodell) 1R10 Ausführung (verschied.) Ohne Form des Loches

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M10 6 mm² Form des Loches ⌀: 10,5 mm Klauke 1R10 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 1R10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1R10.

Technischer Support