Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8202B
Farbe | Rot | Anschlusswinkel(°) | 180 | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussbreite(mm) | 4.8 | Kontaktmaterial | Messing verzinnt | Querschnittsbereich | 0,50 - 1 mm² |
Querschnitt (maximal)(mm²) | 1 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PVC |
Hersteller Teilenummer | 8202B | Werkstoff (Details) | CuZn. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 0.50 |
Produktart | Flachstecker | Größe | 4.8 x 0.5 mm | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Modell (Herstellermodell) | 8202B |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 8202B Klingenanschlussbreite: 4,8 mm Steckverbinderdicke: 0, die Teilenummer ist 8202B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8202B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften