Klauke 6303 Ringöse Querschnitt (maximal) = 2,50 mm² Form des Loches ⌀ = 3,2 mm Teil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6303

Teilenummer
6303
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Blau Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 1,50 - 2,50 mm²
Querschnitt(mm²) 1.5 - 2.5 Querschnitt (maximal)(mm²) 2.5 Form des Loches ⌀(mm) 3.2
Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material Polyamid Hersteller Teilenummer 6303
Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt Querschnitt(mm²) 1.50 Produktart Ringklemme
Hülse separat aufsteckbar nein Gewindegröße M3 Modell (Herstellermodell) 6303

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 6303 Ringöse Querschnitt (maximal) = 2,50 mm² Form des Loches ⌀ = 3,2 mm Teil, die Teilenummer ist 6303.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6303.

Technischer Support