Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ST1705
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 0,50 - 1 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 0.5 - 1 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 1 | Isoliert | Nicht isoliert |
Hersteller Teilenummer | ST1705 | Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 0.50 |
Produktart | Pin-Anschluss | Hülse separat aufsteckbar | nein | Modell (Herstellermodell) | ST1705 |
Ausführung (verschied.) | Ausführung A | Durchmesser des Stiftes(mm) | 1.8 | Crimpfläche (maximal)(mm²) | 1 |
Stiftlänge(mm) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke ST1705 Stiftklemme 0,50 mm² 1 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist ST1705.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ST1705.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften