Crimp Kabelschuh 180° M8 16 mm² Form des Loches ⌀: 8,5 mm Klauke 3R8 1 Einheit (en)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3R8

Teilenummer
3R8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt(mm²) 16
Querschnitt (maximal)(mm²) 16 Form des Loches ⌀(mm) 8.5 Hersteller Teilenummer 3R8
Werkstoff (Details) Cu. verzinnte Oberfläche Produktart Crimp Kabelschuh Gewindegröße M8
Modell (Herstellermodell) 3R8 Ausführung (verschied.) Ohne Form des Loches

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M8 16 mm² Form des Loches ⌀: 8,5 mm Klauke 3R8 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 3R8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3R8.

Technischer Support