Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6R10
Anschlusswinkel(°) | 180 | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnitt(mm²) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 50 | Form des Loches ⌀(mm) | 10.5 | Hersteller Teilenummer | 6R10 |
Werkstoff (Details) | Cu. verzinnte Oberfläche | Produktart | Crimp Kabelschuh | Gewindegröße | M10 |
Modell (Herstellermodell) | 6R10 | Ausführung (verschied.) | Ohne Form des Loches |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M10 50 mm² Form des Loches ⌀: 10,5 mm Klauke 6R10 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 6R10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6R10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften