U-Anschluss 0,50 mm² 1 mm² Form des Loches ⌀ = 4,3 mm teilweise isoliert rot Klauke 620

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

620C4

Teilenummer
620C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 1 mm²
Querschnitt (maximal)(mm²) 1 Form des Loches ⌀(mm) 4.3 Isoliert Teilweise isoliert
Isolierendes Material PA Hersteller Teilenummer 620C4 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt
Querschnitt(mm²) 0.50 Produktart U-Anschluss Hülse separat aufsteckbar nein
Gewindegröße M4 Modell (Herstellermodell) 620C4 Temperaturbereich(°C) bis zu +105

Sie befinden sich auf der Seite für U-Anschluss 0,50 mm² 1 mm² Form des Loches ⌀ = 4,3 mm teilweise isoliert rot Klauke 620, die Teilenummer ist 620C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 620C4.

Technischer Support