Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1653K
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnittsbereich | 16 mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 16 | Maße | (lx d4 x d1) 11 × 8,2 × 5,8 mm | Durchmesser(mm) | 5.8 |
Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 1653K | Durchmesser(mm) | 8.2 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 11 | Produktart | Steckverbinder | Modell (Herstellermodell) | 1653K |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 1653K Steckverbinder 16 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 1653K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1653K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften