Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25R
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnitt(mm²) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Maße | (d1 × d4 × 1) 8,5 × 12,0 × 45 mm | Durchmesser(mm) | 8.5 | Isoliert | Nicht isoliert |
Hersteller Teilenummer | 25R | Werkstoff (Details) | Kupfer nach EN 13600. verzinnt | Durchmesser(mm) | 12 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 45 | Produktart | Stoßverbindung | Modell (Herstellermodell) | 25R |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 25R Stoßverbindung nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 25R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften