Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
755
Farbe | Metall | Anschlusswinkel(°) | 90 | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussbreite(mm) | 4.8 | Kontaktmaterial | Messing verzinnt | Isoliert | Nicht isoliert |
Hersteller Teilenummer | 755 | Produktart | Verteiler | Größe | 4.8 x 0.8 mm |
Hülse separat aufsteckbar | nein | Modell (Herstellermodell) | 755 | Gitterabstand(mm) | 4.4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 755 Verteileranschluss Steckverbinderbreite: 4,8 mm Steckverbinderdicke, die Teilenummer ist 755.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 755.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften